Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

170M2095

Fuse-link, high speed, 350 A, DC 2400 V, size 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2095
EAN
5027590304030
UPC
051712534000
Product Length/Depth
268 mm
Product Height
145 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
348.3 g
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
350 A
Voltage rating
2400 V
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.