Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, DC 2400 V, dimensioni 3, 83 x 93 x 268 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2096
|
| EAN |
5027590304047
|
| UPC |
051712534017
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
268 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
83 mm
|
| Peso prodotto |
348.3 g
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
313000 a 2000 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
110717
|
| Tensione nominale |
2400 V
|
| Perdite di potenza (W) |
203 W
|
| Applicazione |
|
| Dotato di: |
contatti con doppia scanalatura
|
| Dimensione fusibile |
3
|