Cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, DC 1200 V, dimensioni compatte 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2108
|
| EAN |
5027590303750
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
164 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
39 mm
|
| Peso prodotto |
2294 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
26025 a 1200 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
8550
|
| Tensione nominale |
1200 V
|
| Perdite di potenza (W) |
24 W
|
| Applicazione |
|
| Dotato di: |
Contatto con scanalatura singola
|
| Dimensione fusibile |
*1
|