Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2109

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, DC 1200 V, dimensioni compatte 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2109
EAN
5027590515665
UPC
051712491020
Lunghezza/profondità del prodotto
164 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
674 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
26700 a 1200 Vdc
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Pre arc (I2T)
8770
Tensione nominale
1200 V
Perdite di potenza (W)
44 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dotato di:
Contatto con scanalatura singola 
Dimensione fusibile
*1

Esporta le caratteristiche del prodotto