Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 160 A, AC 800 V, dimensione NH1, 135 x 53 x 40 mm, gR, IEC, indicatore doppio
| Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7357
|
| EAN |
5027590517539
|
| UPC |
051712714099
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52.9 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
39.7 mm
|
| Peso prodotto |
407.3333333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
IEC 60269 |
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Tensione nominale |
800 Vac
|
| Classificazione dell’interruzione |
65 kAIC
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
68000
|
| Tipo di fusibile |
PV-ANH1
|
| Dimensione fusibile |
NH1
|