Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7402
FUSE 400A 800V AC gR SIZE 3 DUAL IND

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 800 V, dimensioni NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, indicatore doppio

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7402
EAN
5027590518093
UPC
051712712781
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
71.2 mm
Peso prodotto
1030 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Codice modello
FUSE 400A 800V AC gR SIZE 3 DUAL IND

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
480000
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Pre arc (I2T)
67500
Tensione nominale
800 Vac
Perdite di potenza (W)
50 W

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Lama senza foratura per bulloni
Dimensione fusibile
NH3
Tipo di fusibile
PV-ANH3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.