Eaton Moeller series xEffect - Sistema a sbarre. Sarra di fase, 1 fasi, 18qmm, spina, 1m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
171128
|
| EAN |
4015081676187
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1009.8 mm
|
| Altezza prodotto |
56.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
19.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.74 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-BB/UL18/1P1MU/57
|
| Utilizzato con |
Sbarra di collegamento
Z-BB/UL |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
|
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
10 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
Polo singolo
|
| Colore |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
100 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Sezione trasversale |
18 mm²
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
1
|
| Dimensioni passo |
17.6 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
1000 V
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|