Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171130
Codice del modello: Z-BB/UL18/3P1MU/57

Eaton Moeller series xEffect - Sistema a sbarre. Sarra di fase, trifase, 18qmm, spina, 1m

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
171130
EAN
4015081676200
Lunghezza/profondità del prodotto
1009.8 mm
Altezza prodotto
56.8 mm
Larghezza prodotto
19.3 mm
Peso prodotto
1.051 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-BB/UL18/3P1MU/57

Caratteristiche prodotto

Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • Z-BB/UL
Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
10 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
100 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Sezione trasversale
18 mm²
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
3
Dimensioni passo
17.6 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
600 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.