Eaton Moeller series xComfort - Dispositivi di controllo. Smart home controller
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort Dispositivo di controllo
|
| Sigla catalogo |
171230
|
| EAN |
4015081677191
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
112 mm
|
| Altezza prodotto |
29 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
0.455 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CHCA-00/01
|
| Applicazione |
Controllore
|
| Tipo di sistema operativo bus |
Nessuno
Radiofrequenza |
| Dotato di: |
Orologio DCF integrato
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Contattore
|
| Numero di canali integrati (ingresso) |
1
|
| Numero di canali integrati (uscita) |
1
|
| Numero di interfacce (seriali) |
0
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
5 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
0
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
per montaggio a parete (gesso) |