Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1713

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1713
UPC
784564117137
Product Length/Depth
2.813 in
Product Height
2.688 in
Product Width
2.688 in
Product Weight
1.125 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2"
Style
Squeeze

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.