Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171381
SL4-AP230

Modulo segnalatore acustico SL4 Eaton Moeller® series; 230 V, suono continuo o intermittente

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL4
Sigla catalogo
171381
EAN
4015081679102
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.046 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60529
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
SL4-AP230

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Dati elettrici

Corrente di dispersione
0.003 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
21 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
240 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
230 V

Features & functions

Colore
Nero
Funzioni
tono continuo/tono a impulsi

Informazioni generali

Tipo di allarme
Impostazioni del suono interne, DIP a 1 polo
tono regolabile
2 tipi di suono
Tono intermittente
Suono continuo
Collegamento con SmartWire-DT
No
Corrente assorbita
0,021 A, a 230/240 V AC
Grado di protezione
NEMA 13
IP66
Classificazione frequenza
4000 Hz
Rumorosità
80 dB
Materiale
Tappo: policarbonato (PC)
Involucro: policarbonato (PC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Posizionare solo nella posizione più alta su un'asta
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Colonnine di segnalazione SL
Angolo irradiato
360 °
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Tipo
Modulo segnalatore acustico
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto