Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171311
SL4-SWD

Modulo di base SL4 Eaton Moeller® series; collegamento a SmartWire-DT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo base SL4
Sigla catalogo
171311
EAN
4015081678525
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
0.172 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
Codice modello
SL4-SWD

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Features & functions

Colore
Altro
Dotato di:
Coperchio
Adattatore di base per posizionamento (sistema di montaggio e cablaggio rapido)
Numero di moduli
potenza 5 (0,3 A per modulo)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)
Max. 5 (con base standard)

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
Grado di protezione
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
Metodo di montaggio
Orizzontale
Staffa
Piano
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria prodotto
  • Colonnine di segnalazione SL
  • Slave SmartWire-DT
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Lunghezza tubo
100 mm
Tipo
Modulo base

Esporta le caratteristiche del prodotto