Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL4, 24 V, suono continuo o intermittente
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL4
|
| Sigla catalogo |
171379
|
| EAN |
4015081679089
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
72 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.043 kg
|
| Certificazione/i |
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 UL UL 508 UL Category Control No.: NKCR CE |
| Codice modello |
SL4-AP24
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Corrente di dispersione |
0.003 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
39 mA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
24 V
|
| Colore |
Nero
|
| Funzioni |
tono continuo/tono a impulsi
|
| Tipo di allarme |
Tono intermittente
Suono continuo Impostazioni del suono interne, DIP a 1 polo 2 tipi di suono tono regolabile |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
0,039 A, a 24 V AC/DC
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
IP66 |
| Classificazione frequenza |
4000 Hz
|
| Rumorosità |
80 dB
|
| Materiale |
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
Posizionare solo nella posizione più alta su un'asta |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Tipo |
Modulo segnalatore acustico
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|