Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171644
Codice del modello: XSDMC097506

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione chiusa AxL=975x600mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171644
EAN
4015081680047
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
13.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC097506

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto