Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171645
XSDMC097508

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, chiusa, AxL=975x800 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171645
EAN
4015081680054
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
17.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC097508

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto