Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione ventilata AxL=975x800 mm, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
171649
|
| EAN |
4015081680085
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
965 mm
|
| Larghezza prodotto |
792 mm
|
| Peso prodotto |
16.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMV097508
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|