Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171657
XSDMV097508-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione ventilata, AxL=975x800 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171657
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
16.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV097508-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto