Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171658

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione ventilata, AxL=975x1000 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171658
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV097510-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto