Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171659
XSDMV097512-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta di sezione ventilata, AxL=975x1200 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171659
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
30 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV097512-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto