Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171665

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione tra area di montaggio dei componenti/area di montaggio dei componenti sezione esterna per apparecchiatura di attrezzatura fissa, per P=350mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171665
EAN
4015081680153
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
734 mm
Peso prodotto
1.924 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFMM08-350

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
350 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto