Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171670
Codice del modello: XMIX40F06D

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio: IZMX40, design a montaggio fisso, L=600mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171670
EAN
4015081680191
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
12.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40F06D

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto