Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171675
XMIX40W10D

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio: IZMX40, dispositivo estraibile, L=1000mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171675
EAN
4015081680238
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
20.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40W10D

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto