Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171676
XMIX40W06D-50

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, dispositivo estraibile, L=600mm P=50mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171676
EAN
4015081680245
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
12.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40W06D-50

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto