Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171677
Codice del modello: XMIX40W08D-50

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, dispositivo estraibile, L=800mm P=50mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171677
EAN
4015081680252
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
16.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40W08D-50

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto