Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171680
Codice del modello: XSDBSC02506

Porta Eaton xEnergy Main, porta di sezione, soluzione completa, per AxL=250x600 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171680
EAN
4015081680283
Lunghezza/profondità del prodotto
22 mm
Altezza prodotto
240 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
4.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDBSC02506

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto