Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171682
XSDBSC097506

Porta Eaton xEnergy Main, larghezza della sezione, soluzione completa, per AxL=975x600 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171682
EAN
4015081680306
Lunghezza/profondità del prodotto
22 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
19.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDBSC097506

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto