Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171697
XMIX40F06D-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, design a montaggio fisso, L=600mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171697
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
12.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40F06D-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto