Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171699
Codice del modello: XMIX40F10D-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX40, design a montaggio fisso, L=1000mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
171699
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
19.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX40F10D-SOND-RAL*

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto