Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione senza arco per sezioni di ingresso IZMX40, profondità della sezione 600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
171735
|
| EAN |
4015081680535
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1000 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
10.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPIX40CC06
|
| Protezione superficiale |
Trattato con mano di fondo
|
| Materiale |
Plastica
|
| Caratteristiche |
resistente all\’arco elettrico
|