Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171797
Codice del modello: EU5C-SWD-POWERLINK

Gateway Eaton EU5C, SWD, 99 schede SmartWire-DT su Powerlink

General specifications

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton EU5C
Sigla catalogo
171797
EAN
4015081683314
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NRQA
IEC/EN 61131-2
UL report applies to both US and Canada
UL
CSA
UL File No.: E221530
Codice modello
EU5C-SWD-POWERLINK

Features & Functions

Caratteristiche
Sezionamento di potenziale (interfaccia Fieldbus)
A prova di sovraccarico
Funzioni
Per il collegamento al bus di campo POWERLINK come slave
Modalità operativa
Assegnazione indirizzo tramite Powerlink

General information

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
montaggio a parete/diretto possibile
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Possibile il fissaggio su guida
Metodo di montaggio
montaggio a parete/diretto possibile
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Possibile il fissaggio su guida
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Coordinatori SmartWire-DT
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
Tipo di tensione
DC

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 9 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 9 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
In conformità a IEC 60068-2
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV
2 kV, Cavo di alimentazione, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
0,5 kV, Cavo di alimentazione, Sovratensioni (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 1), EMC
Buchi di tensione
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione

Electrical rating

Corrente di spunto
44 A (per 2 ms)
Black-out
Normalmente 1 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC)
Protezione da cortocircuito
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Corrente di alimentazione - max
0.7 mA
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 V
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 V

Communication

Connessione
Utilizzato per collegare il sistema di comunicazione SmartWire-DT ai sistemi di bus di campo industriali. Alimenta i moduli e i gruppi di comando SmartWire-DT
Gateway SmartWire-DT per collegare fino a 99 moduli SmartWire-DT a una rete Ethernet industriale e per alimentare i moduli SmartWire-DT e il gruppo di comando.
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
È possibile stabilire una connessione a Powerlink utilizzando l’hub Ethernet integrato da 100 Mbit/s come slave.
Tipo connessione
2 x RJ45 (hub a due canali), Interfaccia fieldbus
SWD: Connettore, 8 poli
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
Velocità di trasmissione dati
250 kBit/s, SmartWire-DT
100 MBit/s, Interfaccia Fieldbus
800 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di ingresso, max.
125 kBit/s, SmartWire-DT
542 Byte, Interfaccia Fieldbus, Dati di uscita, max.
Interfacce
Tipo modulo: Slave Powerlink
Interfaccia fieldbus del display di stato per APL, SF, BF, LINK, RX/TX con LED multicolore
Indicatore LED
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Numero di moduli
99 (SmartWire-DT)
Protocollo
Altri sistemi bus
Powerlink V2
Stazione
IP, Indirizzo stazione, Interfaccia Fieldbus
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Tensione di alimentazione UAUX: no
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.4 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto