Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171846
Codice del modello: MP-48-4

MP-48-4. Set piastra di montaggio I-Box 3 file (profondità = 110 mm)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Consumer Unit I-Box LV systems Final Distribution Boards
Sigla catalogo
171846
EAN
4015081683765
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
425 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MP-48-4

Caratteristiche prodotto

Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto