Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171848
Codice del modello: I-48-3-MP-PATCH-DHS+DHP

I-48-3-MP-PATCH-DHS+DHP. I-Box 3 file (profondità = 85 mm) + area di applicazione a 3 file

General specifications

Nome prodotto
Eaton Consumer Unit I-Box LV systems Final Distribution Boards
Sigla catalogo
171848
EAN
4015081683789
Lunghezza/profondità del prodotto
995 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
390 mm
Peso prodotto
10.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
I-48-3-MP-PATCH-DHS+DHP

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Segnale di passaggio porta
Materiale custodia
Acciaio
Altezza incorporata
916 mm
Larghezza interna
352 mm
Profondità interna
995 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9016
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
16
Colore
Bianco
Numero di file
3
Grado di protezione
IP30
Funzioni
Sigillabile
Metodo di montaggio
A incasso
Profondità interna
85 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.