Eaton Moeller® series elemento funzionale M22, 1 contatto NC, Fissaggio frontale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto e adattatore di fissaggio assemblati
|
| Sigla catalogo |
171882
|
| EAN |
4015081684823
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-AK01-GVP500
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|