Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171889
Codice del modello: EMT62

Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6, 2 NA, 24 - 240 V 50 - 400 Hz, 24 - 240 V DC, senza blocco richiusore, con 2 circuiti del sensore

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6
Sigla catalogo
171889
EAN
4015081685141
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.153 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
VDE 0660
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 61000-4-2
CE
EN 55011
UL
CSA File No.: 12528
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 60947-8
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
EMT62

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Dotato di:
2 circuiti sensore
Funzioni
Funzione di prova tramite pulsante separato
Notifiche di rete e guasti tramite display LED

General information

Grado di protezione
IP20
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Termoprotettore a termistori EMT6
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
250 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra i contatti e l'alimentazione, Secondo EN 61140
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo di tensione
AC/CC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
in conformità a IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
Scarica dei contatti
6 kV, Scarica elettrostatica (ESD)
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC
4 kV, asimmetrico, (surge), EMC
Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC

Terminal capacities

Capacità morsetti
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido
20 - 14 AWG, con conduttore unico o a trefoli
2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino
1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
Grandezza vite
M3.5, Vite terminale
Dimensione cacciavite
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Electrical rating

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Consumo energetico
2 W a DC
3,5 VA a AC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
240 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NA)
1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NA)
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NA)
3 A a AC-14, 400 V (NC)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Reset resistenza
1600 Ω
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Resistenza allo sgancio
3600 Ω
Tensione nominale - max
600 V

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Esporta le caratteristiche del prodotto