Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171905
Codice del modello: DX-BR047-9K2

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 47 Ω, 9,2 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
171905
EAN
4015081684007
Lunghezza/profondità del prodotto
310 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
20.5 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
UL508
C22.2
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E300273
Codice modello
DX-BR047-9K2

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
resistenza di frenata
Grado di protezione
IP00
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Electrical rating

Tensione nominale - max
1000 V

Design verification
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.