Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 50 Ω, 0,4 kW, per l’utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Resistenza di frenatura DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
171906
|
| EAN |
4015081684069
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
2.1 kg
|
| Certificazione/i |
UL
C22.2 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E300273 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL508 |
| Note catalogo |
Installato in un alloggiamento progettato per evitare il contatto accidentale e dotato di un interruttore di monitoraggio della temperatura e morsetti di collegamento interni
|
| Codice modello |
DX-BR050-0K4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
resistenza di frenata
|
| Grado di protezione |
IP20
IP00 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio, combinato
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |