Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 100 Ω, 0,8 kW, per l’utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Resistenza di frenatura DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
171907
|
| EAN |
4015081684076
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
4 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E300273 Certified by UL for use in Canada UL508 C22.2 |
| Note catalogo |
Installato in un alloggiamento progettato per evitare il contatto accidentale e dotato di un interruttore di monitoraggio della temperatura e di un cavo di collegamento di 1 metro
|
| Codice modello |
DX-BR100-0K8
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
resistenza di frenata
|
| Grado di protezione |
IP00
IP20 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio, combinato
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
| Resistenza di frenata |
100 Ω
|
| Capacità di frenata continua |
0.8 kW
|
| Tensione nominale - max |
600 V
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|