Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 100 Ω, 0,2 kW, per l’utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Resistenza di frenatura DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
171909
|
| EAN |
4015081684090
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
345 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Certificazione/i |
UL report applies to both US and Canada
C22.2 UL Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL508 UL File No.: E300273 |
| Note catalogo |
Installato in un alloggiamento progettato per evitare il contatto accidentale e dotato di un interruttore di monitoraggio della temperatura e morsetti di collegamento interni
|
| Codice modello |
DX-BR100-0K2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Resistenza di frenata
|
| Grado di protezione |
IP00
IP20 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio, combinato
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |