Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171910
DX-BR050-0K8

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 50 Ω, 0,8 kW, per l’utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
171910
EAN
4015081684106
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
4 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
C22.2
UL File No.: E300273
UL508
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL
Note catalogo
Installato in un alloggiamento progettato per evitare il contatto accidentale e dotato di un interruttore di monitoraggio della temperatura e morsetti di collegamento interni
Codice modello
DX-BR050-0K8

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dati elettrici

Tensione nominale - max
600 V

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Resistenza di frenata
Grado di protezione
IP20
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio, combinato
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.