Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

171916
DX-BR150-0K5

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 150 Ω, 0,5 kW, per l’utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
171916
EAN
4015081684151
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
3.2 kg
Certificazione/i
C22.2
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
UL
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
Note catalogo
Installato in un alloggiamento progettato per evitare il contatto accidentale e dotato di un interruttore di monitoraggio della temperatura e di un cavo di collegamento di 1 metro
Codice modello
DX-BR150-0K5

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Electrical rating

Tensione nominale - max
600 V

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
resistenza di frenata
Grado di protezione
IP20
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio, combinato
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.