Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 22 Ω, 5,1 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Resistenza di frenatura DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
171920
|
| EAN |
4015081684199
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
310 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
15.5 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada UL Certified by UL for use in Canada UL508 C22.2 UL File No.: E300273 |
| Codice modello |
DX-BR022-5K1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tensione nominale - max |
1000 V
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Resistenza di frenata
|
| Grado di protezione |
IP20
IP00 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |