Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171922
DX-BR006-18K1

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 6 Ω, 18,1 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
171922
EAN
4015081684212
Lunghezza/profondità del prodotto
626 mm
Altezza prodotto
485 mm
Larghezza prodotto
601 mm
Peso prodotto
40 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
UL508
C22.2
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Codice modello
DX-BR006-18K1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dati elettrici

Tensione nominale - max
1000 V

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Resistenza di frenata
Grado di protezione
IP00
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Utilizzato con
DA1
DG1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.