Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

171924

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 100 Ω, 1,6 kW, per l’utilizzo con: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
171924
EAN
4015081684229
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
8 kg
Certificazione/i
UL508
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada
UL
C22.2
Note catalogo
Installato in un alloggiamento progettato per evitare il contatto accidentale e dotato di un interruttore di monitoraggio della temperatura e di un cavo di collegamento di 1 metro
Codice modello
DX-BR100-1K6

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Dati elettrici

Tensione nominale - max
600 V

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Resistenza di frenata
Grado di protezione
IP00
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio, combinato
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.