Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172178
XPFCBA135

Componente Eaton xEnergy Main F, connessione/area posteriore MBB, L=1350

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172178
EAN
4015081687381
Lunghezza/profondità del prodotto
1175 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFCBA135

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Altro
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto