Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172179

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Involucro sbarra principale protetta dagli archi elettrici su tutta la larghezza della sezione, L=1200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172179
EAN
4015081687398
Lunghezza/profondità del prodotto
1175 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
525 mm
Peso prodotto
13.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFCBA12

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio inox
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1175 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto