Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172180
XPFCBA08/10

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Collegamento F di suddivisione/camera HSH L=800/1000

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172180
EAN
4015081687404
Lunghezza/profondità del prodotto
1175 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
625 mm
Peso prodotto
11.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFCBA08/10

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio inox
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1175 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto