Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172188
XMW1806CDC-NZM-0

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello frontale metallico apribile per cassetto, NZM, chiuso, A=450mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172188
EAN
4015081687473
Lunghezza/profondità del prodotto
47.6 mm
Altezza prodotto
448.5 mm
Larghezza prodotto
565 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW1806CDC-NZM-0

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto