Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello frontale metallico apribile per cassetto, NZM, chiuso, A=450mm, IP55, grigio, 190
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
172189
|
| EAN |
4015081687640
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
47.6 mm
|
| Altezza prodotto |
448.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
565 mm
|
| Peso prodotto |
6.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMW1806CDC-NZM-190
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|