Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172192
XMW0606CDV-NZM

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello frontale metallico apribile per cassetto, NZM, ventilata, IP31, A=150mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172192
EAN
4015081687503
Lunghezza/profondità del prodotto
47.6 mm
Altezza prodotto
148.5 mm
Larghezza prodotto
565 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW0606CDV-NZM

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto