Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

172193
Codice del modello: XMW0906CDV

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello frontale metallico apribile per cassetto, ventilata, IP31, A=225mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
172193
EAN
4015081687510
Lunghezza/profondità del prodotto
47.6 mm
Altezza prodotto
223.5 mm
Larghezza prodotto
565 mm
Peso prodotto
3.93 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW0906CDV

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto